Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178399
BPZ-KB-2/11/160

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Morsettiera, 1 polo, 160 A, 11 terminali di uscita

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
178399
EAN
4015081737024
Lunghezza/profondità del prodotto
51.2 mm
Altezza prodotto
91 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
0.169 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC 60 947 -7 -1
Codice modello
BPZ-KB-2/11/160

Informazioni aggiuntive

Indice analitico comparatico (CTI)
600 V
Classificazione fiamma (UL 94)
V-0
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
  • Si aggancia alla guida DIN o alla piastra di fondo.
  • Risparmia tempo sul cablaggio.
  • Risparmia l’80% dello spazio utilizzato.
  • Struttura modulare, 1-4 poli I sistemi possono essere costruiti con diversi blocchi.
  • Materiale, vite per set presa esagonale: Acciaio
  • Zincato (vite ad esagono incassato, finitura superficiale)

Gamma

Valori nominali amperaggio
160A
Numero di poli
Unipolare

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura di freccia termica
100 °C

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie) Cu (IEC)
160A
Corrente di corto circuito di picco
36 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
8,4 kA
Tensione nominale ad AC Cu (IEC) - max
690 VAC
Tensione nominale a DC Cu (IEC) - max
1000 VDC

Technical data - mechanical

Materiale morsetto
liscio
Ottone
Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - max
50 mm²
Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
70 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
1.5 mm²
Colore base
Grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale apparecchio
PA66
Metodo di montaggio
In custodia
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
universale
Numero di posizioni del morsetto per polo
13
Numero di morsetti per polo
13
Sezioni di collegamento (filo singolo/multiplo)
2,5 mm² - 25 mm² (ingresso)
25 mm² - 70 mm² (ingresso)
1,5 mm² - 10 mm² (uscita, filo sottile (con guaina))
1,5 mm² - 16 mm² (ingresso, filo sottile (con guaina))
1,5 mm² - 16 mm² (uscita)
16 mm² - 50 mm² (ingresso, filo sottile (con guaina))
Grado di protezione
IP20
Coppia nominale
2 Nm / 9 Nm (ingresso). 2 Nm (uscita)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.