Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Morsettiera, 1 polo, 400 A, 2 terminali di uscita
| Nome prodotto |
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
|
| Sigla catalogo |
178401
|
| EAN |
4015081737048
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50.2 mm
|
| Altezza prodotto |
103 mm
|
| Larghezza prodotto |
44.4 mm
|
| Peso prodotto |
0.585 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC 60 947 -7 -1
|
| Codice modello |
BPZ-KB-2/400
|
| Indice analitico comparatico (CTI) |
600 V
|
| Classificazione fiamma (UL 94) |
V-0
|
| Funzioni |
Apparecchiatura aggiuntiva
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Valori nominali amperaggio |
400 A
|
| Numero di poli |
Unipolare
|
| Temperatura di freccia termica |
100 °C
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) Cu (IEC) |
400 A
|
| Corrente di corto circuito di picco |
50 kA
|
| Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw) |
21 kA
|
| Tensione nominale ad AC Cu (IEC) - max |
690 VAC
|
| Tensione nominale a DC Cu (IEC) - max |
1000 VDC
|
| Materiale morsetto |
Ottone
liscio |
| Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - max |
185 mm²
|
| Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - min |
35 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max |
240 mm²
|
| Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min |
50 mm²
|
| Colore base |
Grigio chiaro (RAL 7035)
|
| Materiale apparecchio |
PA66
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento In custodia |
| Posizione di montaggio |
universale
|
| Numero di posizioni del morsetto per polo |
3
|
| Numero di morsetti per polo |
3
|
| Sezioni di collegamento (filo singolo/multiplo) |
2 - 3/0 AWG (uscita, filo sottile (con guaina))
3/0 - 350 MCM AWG (ingresso) 50 mm² - 120 mm² (uscita) 2/0 - 6/0 AWG (ingresso, filo sottile (con guaina)) 35 mm² - 95 mm² (uscita, filo sottile (con guaina)) 95 mm² - 240 mm² (ingresso) 1 - 4/0 AWG (uscita) 70 mm² - 185 mm² (ingresso, filo sottile (con guaina)) |
| Grado di protezione |
IP10
|
| Coppia nominale |
25 Nm / 221,2 lbf (ingresso). 19 Nm / 168,1 lbf (uscita). Chiave a brugola 8 mm
|