Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178403
Codice del modello: BPZ-KB-2/400-ALU

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Morsettiera, 1 polo, 400 A, 2 uscite, ALU

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
178403
EAN
4015081737062
Lunghezza/profondità del prodotto
50.2 mm
Altezza prodotto
103 mm
Larghezza prodotto
44.4 mm
Peso prodotto
0.585 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC 60 947 -7 -1
Codice modello
BPZ-KB-2/400-ALU

Informazioni aggiuntive

Indice analitico comparatico (CTI)
600 V
Classificazione fiamma (UL 94)
V-0
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
  • Si aggancia alla guida DIN o alla piastra di fondo.
  • Risparmia tempo sul cablaggio.
  • Risparmia l’80% dello spazio utilizzato.
  • Struttura modulare, 1-4 poli I sistemi possono essere costruiti con diversi blocchi.
  • Materiale, vite per set presa esagonale: Acciaio
  • Questo blocco di distribuzione di potenza è adatto ai conduttori ALU e CU.
  • Prestare attenzione alle linee guida per la corretta manipolazione durante la procedura di connessione dei conduttori in alluminio.
  • Pulire e spazzolare le superfici di contatto, quindi lubrificarle con un lubrificante adeguato.
  • A titolo precauzionale, è consigliabile verificare regolarmente che le giunzioni siano serrate.
  • Zincato (vite ad esagono incassato, finitura superficiale)

Gamma

Valori nominali amperaggio
400 A
Numero di poli
Unipolare

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura di freccia termica
100 °C

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie) Al (IEC)
350 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) Cu (IEC)
400 A
Corrente di corto circuito di picco
50 kA
Corrente nominale ammissibile di breve durata (lcw)
21 kA
Tensione nominale ad AC Al (IEC) - max
1000 VAC
Tensione nominale ad AC Cu (IEC) - max
1000 VAC
Tensione nominale a DC Al (IEC) - max
1500 VDC
Tensione nominale a DC Cu (IEC) - max
1500 VDC

Technical data - mechanical

Materiale morsetto
Nichelato
Ottone
Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - max
185 mm²
Sezione del conduttore (flessibile, a filo fine) con manicotto mors. cavo - min
35 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
240 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
50 mm²
Colore base
Grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale apparecchio
PA66
Materiale
Alluminio
Metodo di montaggio
In custodia
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
Posizione di montaggio
universale
Numero di posizioni del morsetto per polo
3
Numero di morsetti per polo
3
Sezioni di collegamento (filo singolo/multiplo)
2 - 3/0 AWG (uscita, filo sottile (con guaina))
1 - 4/0 AWG (uscita)
95 mm² - 240 mm² (ingresso)
3/0 - 500 MCM AWG (ingresso)
35 mm² - 95 mm² (uscita, filo sottile (con guaina))
2/0 - 6/0 AWG (ingresso, filo sottile (con guaina))
70 mm² - 185 mm² (ingresso, filo sottile (con guaina))
50 mm² - 120 mm² (uscita)
Grado di protezione
IP10
Coppia nominale
25 Nm / 221,2 lbf (ingresso). 19 Nm / 168,1 lbf (uscita). Chiave a brugola 8 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.