Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178404
Codice del modello: BPZ-KB-2/1100-ALU

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Morsettiera, 1 polo, 1100 A, 2 terminali di uscita, ALU

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
178404
EAN
4015081737079
Lunghezza/profondità del prodotto
107 mm
Altezza prodotto
202 mm
Larghezza prodotto
89.6 mm
Peso prodotto
2.034 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC 60 947 -7 -1
Codice modello
BPZ-KB-2/1100-ALU

Delivery program

Valori nominali amperaggio
1100 A
Numero di poli
Unipolare

Technical Data - Electrical

Tensione nominale ad AC Cu (IEC) - max
1000 VAC
Tensione nominale a DC Al (IEC) - max
1500 VDC
Tensione nominale a DC Cu (IEC) - max
1500 VDC
Corrente nominale di esercizio (Ie) Al (IEC)
900 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) Cu (IEC)
1100 A

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Da incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
In custodia
Posizione di montaggio
universale
Materiale
Alluminio
Grado di protezione
IP10
Numero di posizioni del morsetto per polo
3
Numero di morsetti per polo
3
Sezioni di collegamento (filo singolo/multiplo)
1,5 mm² - 16 mm² (collegamento di prova)
1,5 mm² - 10 mm² (collegamento di prova), filo sottile (con guaina))
50 mm² - 240 mm² (uscita, filo sottile (con guaina))
95 mm² - 500 mm² (ingresso)
95 mm² - 500 mm² (ingresso, filo sottile (con guaina))
50 mm² - 300 mm² (uscita)
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - min
50 mm²
Sezione del conduttore (pieno, pieno a treccia) - max
500 mm²
Materiale morsetto
Alluminio
con trattamento superficiale
Coppia nominale
80 Nm (ingresso). 50 Nm (uscita). 3 Nm (presa di test)
Colore base
Grigio chiaro (RAL 7035)
Materiale apparecchio
PA66

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Temperatura di freccia termica
100 °C

Additional information

Indice analitico comparatico (CTI)
600 V
Classificazione fiamma (UL 94)
V-0
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Caratteristiche speciali
  • Si aggancia sulla piastra di fondo.
  • Risparmia tempo sul cablaggio.
  • Risparmia l’80% dello spazio utilizzato.
  • Struttura modulare, 1-4 poli I sistemi possono essere costruiti con diversi blocchi.
  • Materiale, vite per set presa esagonale: Acciaio
  • Nichelato (vite ad esagono incassato, finitura superficiale)
  • Questo blocco di distribuzione di potenza è adatto ai conduttori ALU e CU.
  • Prestare attenzione alle linee guida per la corretta manipolazione durante la procedura di connessione dei conduttori in alluminio.
  • Pulire e spazzolare le superfici di contatto, quindi lubrificarle con un lubrificante adeguato.
  • A titolo precauzionale, è consigliabile verificare regolarmente che le giunzioni siano serrate.

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.