Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178405

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Serratura con inserto a doppio ingegno 3 mm con 1 chiave, grigio

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
178405
EAN
4015081737086
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
55 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
0.203 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-LOCK/DBIT3

Informazioni aggiuntive

Funzioni
serratura ad asta rotante (chiusura a tre punti)
Apparecchiatura aggiuntiva

Gamma

Tipo
Apparecchiatura aggiuntiva

Technical data - mechanical

Tipo di chiusura
doppia aletta
Tipo di maniglia
Chiave
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso
Quadro di distribuzione a pavimento
Montaggio a vista

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.