Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178661
XNT-USB-EXTENDER

XNT-USB-EXTENDER. USB extension adapter, diagnostic system

Specifiche generali

Product Name
Eaton Temperature Monitoring System Diagnose LV systems Predictive diagnostics
Catalog Number
178661
EAN
4015081739905
Product Length/Depth
49 mm
Product Height
23 mm
Product Width
33 mm
Product Weight
0.135 kg
Certifications
CE
Model Code
XNT-USB-EXTENDER

Informazioni di sistema:

Number of ports (parallel)
0
Number of ports (Serial)
0
Number of ports (USB-A)
1
Number of ports (USB-B)
0

Technical data - mechanical

Construction type
Other

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.