Eaton DIAGNOSE è un sistema di monitoraggio della temperatura wireless e senza manutenzione per sistemi di sbarre collettrici in quadri in bassa tensione. La registrazione continua dei dati permette di determinare e programmare il momento giusto per la manutenzione. Questo vi aiuta a ridurre i tempi di fermo macchina, ad aumentare la disponibilità del sistema e ad evitare costi ricorrenti per il monitoraggio della temperatura.
Monitoraggio della temperatura per una maggiore sicurezza del quadro elettrico.
I sensori wireless e senza necessità di manutenzione (senza batteria) utilizzano una tecnologia di raccolta dell'energia, il che significa che possono essere posizionati in qualsiasi punto del vostro quadro elettrico senza alcuna necessità di alimentazione supplementare, anche in aree non accessibili dopo l’installazione del quadro elettrico. Garantiscono un monitoraggio permanente della temperatura di tutte le sezioni di sbarre, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, indipendentemente dall'ambiente, evitando così eventuali imprecisioni dovute all'aumento della temperatura esterna. Tutti i dati vengono trasferiti al controller DIAGNOSE attraverso un protocollo interno basato su una frequenza 2,4 GHz. Con una precisione di ± 2 °C, i sensori consentono l'analisi delle tendenze e il rilevamento tempestivo delle zone a rischio prima che si verifichi un arco elettrico durante il normale funzionamento del quadro elettrico. Grazie all’intervallo di misurazione della temperatura da 0 °C a +150 °C, sarete sempre al sicuro quando si tratta di monitorare la temperatura massima delle sbarre nei quadri elettrici di bassa tensione.
La configurazione di sistema viene caricata e salvata nel controller DIAGNOSE, che è il cuore del sistema DIAGNOSE di Eaton. I limiti di soglia per le diverse configurazioni di campo / sezione sono già preconfigurati prima della consegna. Dopo l'avvio del sistema DIAGNOSE, tutti i dati / temperature raccolti saranno salvati per un mese. Dopo di che, i dati salvati per primi saranno gradualmente sovrascritti. Grazie alla sua grande capacità di memoria, la raccolta dei dati nel corso di diversi anni non è un problema per il controller DIAGNOSE. Nel caso in cui si renda necessario un aggiornamento del software mentre la connessione internet non è attiva, questo può essere implementato anche in modalità offline tramite il drive USB. L'alloggiamento di alluminio è certificato per l'uso permanente in ambienti industriali con temperature ambiente da -40 °C a +70 °C. Grazie alla sua struttura robusta, il sistema DIAGNOSE è completamente protetto contro gli urti e le vibrazioni che possono verificarsi nei quadri elettrici durante il funzionamento.
La visualizzazione delle informazioni avviene tramite un'interfaccia grafica utente direttamente sul sistema a pannello (display) o a distanza tramite un laptop o un tablet. Grazie alla connessione Modbus TCP, Eaton DIAGNOSE può essere integrato in qualsiasi sistema BMS / SCADA padre. L'interfaccia utente, utilizzata per il funzionamento e la configurazione del sistema DIAGNOSE e la visualizzazione dei valori misurati, è parte integrante del firmware del controllore. Non è necessario alcun software aggiuntivo, a parte il file XML che si può scaricare dal configuratore xEnergy dopo aver completato la configurazione dell'apparecchio di comando.