Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Pannello di parete, vuoto, a parete cava, 2 file, forma di consegna per progetti.
| Nome prodotto |
Eaton xComfort KLV - Modulo di consegna progetto
|
| Sigla catalogo |
178843
|
| EAN |
4015081741724
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
90 mm
|
| Altezza prodotto |
450 mm
|
| Larghezza prodotto |
345 mm
|
| Peso prodotto |
1.15 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
|
| Codice modello |
KLV-HW2-4PR
|
| Dotato di: |
Livella
Ancoraggio a parete cava contenitore da murare vuoto Protezione Istruzioni di installazione |
| Funzioni |
Dispositivo base
Apparecchiatura aggiuntiva |
| Grado di protezione |
II (isolamento totale)
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
Accessorio |
| Applicazione |
Interno (sito di installazione)
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
|
| Tipo |
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-5 °C - 40 °C
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz
|
| Posizione ingresso cavo |
Ingresso cavi in alto e in basso, laterale, piastra posteriore
|
| Colore coperchio/sportello |
Bianco
|
| Grado di protezione |
IP30
IK05 (resistenza agli impatti) |
| Tipo di installazione |
parete cava
|
| Materiale |
Polistirolo (materiale isolante)
|
| Numero di unità passo modulo per riga |
12
|
| Numero di file |
2
|
| Materiale della calotta protettiva |
Plastica
|
| Metodo di montaggio |
A parete cava
|