L'ultima generazione della nostra fortunata serie KLV ora offre ancora più flessibilità. Abbiamo ampliato la serie aggiungendo un nuovo centralino a 5 file, da incasso per pareti in muratura o cartongesso, con un massimo di 60 moduli (con 10 unità modulari aggiuntive di riserva), equipaggiati a loro volta di serie con morsetti a innesto KSK estensibili. Inoltre, i nuovi dispositivi offrono il 30% di spazio di cablaggio in più sul lato e un numero notevolmente più elevato di morsettiere per un ingresso ottimizzato dei cavi, senza dimenticare la nuova morsettiera N con tecnologia plug-in per il montaggio laterale all'interno della scatola da incasso o su una guida DIN. La gamma aggiornata offre inoltre la possibilità di montaggio in superficie APW. Grazie alla certificazione come quadro di distribuzione compatto in conformità con le normative IEC/EN 60670-24 (PD) e IEC/EN 62208, il centralino KLV a 5 file è la scelta ideale sia per i progetti piccoli che per quelli più grandi.