Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178844
KLV-HW3-4PR

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Pannello di parete, vuoto, a parete cava, 3 file, forma di consegna per progetti.

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Modulo di consegna progetto
Sigla catalogo
178844
EAN
4015081741731
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
575 mm
Larghezza prodotto
345 mm
Peso prodotto
1.3 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Codice modello
KLV-HW3-4PR

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Ancoraggio per cartongesso
contenitore da murare vuoto
Protezione
Istruzioni di installazione
Livella
Funzioni
Dispositivo base
Apparecchiatura aggiuntiva
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Caratteristiche speciali
  • IP30
  • Classe di isolamento II
  • Involucro in materiale isolante
Utilizzato con
Dispositivo base
Quadri di distribuzione di installazione
KLV per progetti

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessorio
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Tipo
  • Dispositivo base
  • Quadri di distribuzione di installazione
  • KLV per progetti

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Classificazione frequenza
50 Hz

Technical data - mechanical

Posizione ingresso cavo
Ingresso cavi in alto e in basso, laterale, piastra posteriore
Colore coperchio/sportello
Bianco
Grado di protezione
IK05 (resistenza agli impatti)
IP30
Tipo di installazione
parete cava
Materiale
Polistirolo (materiale isolante)
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
3
Materiale della calotta protettiva
Plastica
Metodo di montaggio
A parete cava

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.