Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178845
Codice del modello: KLV-HW4-4PR

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Reggicavo a parete cava 4 file, forma di consegna per progetti

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Modulo di consegna progetto
Sigla catalogo
178845
EAN
4015081741748
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
700 mm
Larghezza prodotto
345 mm
Peso prodotto
1.6 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Codice modello
KLV-HW4-4PR

Delivery program

Tipo
  • Dispositivo base
  • Quadri di distribuzione di installazione
  • KLV per progetti
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)

Technical Data - Electrical

Classificazione frequenza
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
A parete cava
Materiale
Polistirolo (materiale isolante)
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
4
Colore coperchio/sportello
Bianco
Tipo di installazione
parete cava
Materiale della calotta protettiva
Plastica

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Additional information

Dotato di:
Protezione
Ancoraggio per cartongesso
contenitore da murare vuoto
Istruzioni di installazione
Livella
Funzioni
Dispositivo base
Apparecchiatura aggiuntiva
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Caratteristiche speciali
  • IP30
  • Classe di isolamento II
  • Involucro in materiale isolante
Utilizzato con
Dispositivo base
Quadri di distribuzione di installazione
KLV per progetti

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.