Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178850
Codice del modello: KLV-SF1UPP-4PR

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Kit di espansione da incasso con terminale a innesto a fila unica, forma di consegna per progetti, SF1UPP-4PR

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Modulo di consegna progetto
Sigla catalogo
178850
EAN
4015081741793
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
340 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
1.54 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Codice modello
KLV-SF1UPP-4PR

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Serracavo
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Foglio siglatura
Istruzioni di installazione
Guide di supporto del dispositivo
Copertura frontale
Compensazione superficiale 3D
Funzioni
Dispositivo base
Apparecchiatura aggiuntiva
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Caratteristiche speciali
Classe di isolamento II IP30 Porta in lamiera di acciaio, bianco (RAL 9016)
Utilizzato con
Quadri di distribuzione di installazione
Dispositivo base
KLV per progetti

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Tipo
Dispositivo base Quadri di distribuzione KLV per progetti

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Classificazione frequenza
50 Hz

Technical data - mechanical

Colore coperchio/sportello
Bianco
Grado di protezione
IK05 (resistenza agli impatti)
IP30
Tipo di installazione
Da incasso
Materiale
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Polistirolo (materiale isolante)
Tipo rack modulo
Guida DIN
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
1
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
PE: 2 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
N: 2 x (2,5 mm² - 25mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
Materiale della calotta protettiva
Plastica
Tipo di morsetto
Morsetti ad innesto
Metodo di montaggio
Da incasso

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.