Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178856
Codice del modello: KLV-F3HWP-4PR

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Kit di espansione a parete cava con morsetto ad innesto 3 file, forma di consegna per progetti, F3HWP-4PR

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Modulo di consegna progetto
Sigla catalogo
178856
EAN
4015081741854
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
590 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
2.7 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Codice modello
KLV-F3HWP-4PR

Delivery program

Tipo
  • Dispositivo base
  • Quadri di distribuzione di installazione
  • KLV per progetti
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)

Technical Data - Electrical

Classificazione frequenza
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
A parete cava
Materiale
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Polistirolo (materiale isolante)
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
3
Tipo di morsetto
Morsetti ad innesto
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
PE: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
N: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
Colore coperchio/sportello
Bianco
Tipo di installazione
parete cava
Tipo rack modulo
Telaio di guida
Materiale della calotta protettiva
Plastica

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Additional information

Dotato di:
Foglio siglatura
Compensazione superficiale 3D
Serracavo
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Istruzioni di installazione
Copertura frontale
Guide di supporto del dispositivo
Funzioni
Dispositivo base
Apparecchiatura aggiuntiva
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Caratteristiche speciali
  • IP30
  • Classe di isolamento II
  • Portello in lamiera d’acciaio, bianco (RAL 9016)
Utilizzato con
Quadri di distribuzione di installazione
Dispositivo base
KLV per progetti

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.