Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178858
Codice del modello: KLV-SF1HWP-4PR

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Kit di espansione a parete cava con morsetto ad innesto 1 fila, forma di consegna per progetti, SF1HWP-4PR

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Modulo di consegna progetto
Sigla catalogo
178858
EAN
4015081741878
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
340 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
1.54 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Codice modello
KLV-SF1HWP-4PR

Delivery program

Tipo
Dispositivo base Quadri di distribuzione KLV per progetti
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)

Technical Data - Electrical

Classificazione frequenza
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
A parete cava
Materiale
Polistirolo (materiale isolante)
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
1
Tipo di morsetto
Morsetti ad innesto
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
PE: 2 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
N: 2 x (2,5 mm² - 25mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
Colore coperchio/sportello
Bianco
Tipo di installazione
parete cava
Tipo rack modulo
Guida DIN
Materiale della calotta protettiva
Plastica

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Additional information

Dotato di:
Serracavo
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Foglio siglatura
Copertura frontale
Compensazione superficiale 3D
Guide di supporto del dispositivo
Istruzioni di installazione
Funzioni
Dispositivo base
Apparecchiatura aggiuntiva
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Caratteristiche speciali
Classe di isolamento II IP30 Porta in lamiera di acciaio, bianco (RAL 9016)
Utilizzato con
Dispositivo base
KLV per progetti
Quadri di distribuzione di installazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.