Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178859
Codice del modello: KLV-SF2HWP-4PR

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Kit di espansione a parete cava con morsetto ad innesto 2 file, forma di consegna per progetti, SF2HWP-4PR

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Modulo di consegna progetto
Sigla catalogo
178859
EAN
4015081741885
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
465 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
2.26 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Codice modello
KLV-SF2HWP-4PR

Delivery program

Tipo
Dispositivo base Quadri di distribuzione KLV per progetti
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)

Technical Data - Electrical

Classificazione frequenza
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
A parete cava
Materiale
Polistirolo (materiale isolante)
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
Tipo di morsetto
Morsetti ad innesto
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
N: 2 x (2,5 mm² - 25mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
PE: 2 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
N - Fi: 1 x (2.5 mm² - 25 mm²) + 7 x (0.5 mm² - 4 mm²)
Colore coperchio/sportello
Bianco
Tipo di installazione
parete cava
Tipo rack modulo
Telaio di guida
Materiale della calotta protettiva
Plastica

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Additional information

Dotato di:
Compensazione superficiale 3D
Guide di supporto del dispositivo
Foglio siglatura
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Copertura frontale
Istruzioni di installazione
Serracavo
Funzioni
Dispositivo base
Apparecchiatura aggiuntiva
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Caratteristiche speciali
Classe di isolamento II IP30 Porta in lamiera di acciaio, bianco (RAL 9016)
Utilizzato con
KLV per progetti
Quadri di distribuzione di installazione
Dispositivo base

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.