Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178862
Codice del modello: KLV-F3M-4PR

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. kit di espansione custodia multimediale a 3 file, forma di consegna per progetti, F3M-4PR

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Modulo di consegna progetto
Sigla catalogo
178862
EAN
4015081741915
Lunghezza/profondità del prodotto
65 mm
Altezza prodotto
590 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
4.2 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (GP)
Codice modello
KLV-F3M-4PR

Delivery program

Tipo
Dispositivo base Quadri di distribuzione KLV per progetti
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)

Technical Data - Electrical

Classificazione frequenza
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
A parete cava
Da incasso
Materiale
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
3
Colore coperchio/sportello
Bianco
Tipo di installazione
Montaggio a parete cava e da incasso
Tipo rack modulo
Piastra di montaggio per applicazioni multimediali
Materiale della calotta protettiva
Senza copertura per la protezione da contatti accidentali

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Additional information

Dotato di:
Compensazione superficiale 3D
Guida DIN
Piastra di montaggio microperforata
Supporto apparecchio
2x presa di corrente monofase
Istruzioni di installazione
Serracavo
Funzioni
Dispositivo base
Apparecchiatura aggiuntiva
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Caratteristiche speciali
Classe di isolamento II IP30 Porta in lamiera di acciaio, bianca (RAL 9016) Nota: Per ottenere la classe di protezione II, tutti i dispositivi installati sulla piastra di montaggio devono essere completamente isolati.
Utilizzato con
Dispositivo base
KLV per progetti
Quadri di distribuzione di installazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.