Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. kit di espansione custodia multimediale a 4 file, forma di consegna per progetti, F4M-4PR
| Nome prodotto |
Eaton xComfort KLV - Modulo di consegna progetto
|
| Sigla catalogo |
178863
|
| EAN |
4015081741922
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
65 mm
|
| Altezza prodotto |
715 mm
|
| Larghezza prodotto |
360 mm
|
| Peso prodotto |
4.9 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (GP)
|
| Codice modello |
KLV-F4M-4PR
|
| Tipo |
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
Accessori |
| Applicazione |
Interno (sito di installazione)
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz
|
| Metodo di montaggio |
Da incasso
A parete cava |
| Materiale |
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
|
| Numero di unità passo modulo per riga |
12
|
| Numero di file |
4
|
| Colore coperchio/sportello |
Bianco
|
| Tipo di installazione |
Montaggio a parete cava e da incasso
|
| Tipo rack modulo |
Piastra di montaggio per applicazioni multimediali
|
| Materiale della calotta protettiva |
Senza copertura per la protezione da contatti accidentali
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-5 °C - 40 °C
|
| Dotato di: |
Piastra di montaggio microperforata
Compensazione superficiale 3D 2x presa di corrente monofase Supporto apparecchio Guida DIN Serracavo Istruzioni di installazione |
| Funzioni |
Dispositivo base
Apparecchiatura aggiuntiva |
| Grado di protezione |
II (isolamento totale)
|
| Caratteristiche speciali |
|