Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178866
Codice del modello: KLV-1UPP-4PR

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Per ambienti interni, incasso, fila singola, forma di consegna per progetti

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Modulo di consegna progetto
Sigla catalogo
178866
EAN
4015081741953
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
262.5 mm
Larghezza prodotto
274 mm
Peso prodotto
0.6 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Codice modello
KLV-1UPP-4PR

Delivery program

Tipo
  • Dispositivo base
  • Quadri di distribuzione di installazione
  • KLV per progetti
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)

Technical Data - Electrical

Classificazione frequenza
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Da incasso
Materiale
Polistirolo (materiale isolante)
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
1
Tipo di morsetto
Morsetti ad innesto
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
PE: 2 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
N: 2 x (2,5 mm² - 25mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
Colore coperchio/sportello
Bianco
Tipo di installazione
Da incasso
Tipo rack modulo
Guida DIN
Materiale della calotta protettiva
Plastica

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Additional information

Dotato di:
Serracavo
Foglio siglatura
Copertura frontale
Istruzioni di installazione
Guide di supporto del dispositivo
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Funzioni
Dispositivo base
Apparecchiatura aggiuntiva
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Caratteristiche speciali
  • IP30
  • Classe di isolamento II
  • Involucro in materiale isolante
Utilizzato con
KLV per progetti
Quadri di distribuzione di installazione
Dispositivo base

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.