Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178869
KLV-4UPP-4PR

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Set di componenti per componenti del centralino interno, per montaggio da incasso, 4 file, forma di consegna per progetti

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Modulo di consegna progetto
Sigla catalogo
178869
EAN
4015081741984
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
637.5 mm
Larghezza prodotto
274 mm
Peso prodotto
1.35 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Codice modello
KLV-4UPP-4PR

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Morsetto del conduttore di protezione e neutro
Serracavo
Copertura frontale
Istruzioni di installazione
Foglio siglatura
Guide di supporto del dispositivo
Funzioni
Dispositivo base
Apparecchiatura aggiuntiva
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Caratteristiche speciali
  • IP30
  • Classe di isolamento II
  • Involucro in materiale isolante

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessorio
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Tipo
  • Dispositivo base
  • Quadri di distribuzione di installazione
  • KLV per progetti

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Classificazione frequenza
50 Hz

Technical data - mechanical

Colore coperchio/sportello
Bianco
Grado di protezione
IP30
IK05 (resistenza agli impatti)
Tipo di installazione
Da incasso
Materiale
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Polistirolo (materiale isolante)
Tipo rack modulo
Telaio di guida
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
4
Numero morsetto N e PE e sezione trasversale
N: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
PE: 4 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 28 x (0,5 mm² - 4 mm²)
Materiale della calotta protettiva
Plastica
Tipo di morsetto
Morsetti ad innesto
Metodo di montaggio
Da incasso

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.