Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Per ambienti interni, parete cava, doppia fila, forma di consegna per progetti
| Nome prodotto |
Eaton xComfort KLV - Modulo di consegna progetto
|
| Sigla catalogo |
178871
|
| EAN |
4015081742004
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
40 mm
|
| Altezza prodotto |
387.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
274 mm
|
| Peso prodotto |
0.85 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
|
| Codice modello |
KLV-2HWP-4PR
|
| Tipo |
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
Accessori |
| Applicazione |
Interno (sito di installazione)
|
| Colore |
Bianco traffico (RAL 9016)
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz
|
| Metodo di montaggio |
A parete cava
|
| Materiale |
Polistirolo (materiale isolante)
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri |
| Numero di unità passo modulo per riga |
12
|
| Numero di file |
2
|
| Tipo di morsetto |
Morsetti ad innesto
|
| Numero morsetto N e PE e sezione trasversale |
PE: 2 x (2,5 mm² - 25 mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²)
N - Fi: 1 x (2.5 mm² - 25 mm²) + 7 x (0.5 mm² - 4 mm²) N: 2 x (2,5 mm² - 25mm²) + 14 x (0,5 mm² - 4 mm²) |
| Colore coperchio/sportello |
Bianco
|
| Tipo di installazione |
parete cava
|
| Tipo rack modulo |
Telaio di guida
|
| Materiale della calotta protettiva |
Plastica
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-5 °C - 40 °C
|
| Dotato di: |
Guide di supporto del dispositivo
Copertura frontale Morsetto del conduttore di protezione e neutro Foglio siglatura Serracavo Istruzioni di installazione |
| Funzioni |
Dispositivo base
Apparecchiatura aggiuntiva |
| Grado di protezione |
II (isolamento totale)
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Quadri di distribuzione di installazione
KLV per progetti Dispositivo base |