Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178874
Codice del modello: KLV-F1-4PR

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Per ambienti esterni, montaggio da incasso e a parete cava, fila singola, forma di consegna per progetti, F1-4PR

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Modulo di consegna progetto
Sigla catalogo
178874
EAN
4015081742035
Lunghezza/profondità del prodotto
32 mm
Altezza prodotto
340 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
2.4 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Codice modello
KLV-F1-4PR

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Compensazione superficiale 3D
Porta con telaio porta
Istruzioni di installazione
Funzioni
Apparecchio base
dispositivo supplementare
Grado di protezione
Classe di protezione II (isolamento totale)
Caratteristiche speciali
  • IP30
  • Classe di isolamento II
  • Portello in lamiera d’acciaio, bianco (RAL 9016)
Utilizzato con
KLV per progetti
Dispositivo base
Quadri di distribuzione di installazione

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altri
Accessorio
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)
Tipo
  • Dispositivo base
  • Quadri di distribuzione di installazione
  • KLV per progetti

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Classificazione frequenza
50 Hz

Technical data - mechanical

Colore coperchio/sportello
Bianco
Grado di protezione
IP30
IK05 (resistenza agli impatti)
Tipo di installazione
Parete cava e incasso
Materiale
Lamiera d'acciaio, rivestita con polveri
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
1
Materiale della calotta protettiva
Plastica
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso
per cartongesso

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.