Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178875
Codice del modello: KLV-F2-4PR

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Per ambienti esterni, montaggio da incasso e a parete cava, 2 file, forma di consegna per progetti, F2-4PR

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Modulo di consegna progetto
Sigla catalogo
178875
EAN
4015081742042
Lunghezza/profondità del prodotto
32 mm
Altezza prodotto
465 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
2.8 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Codice modello
KLV-F2-4PR

Delivery program

Tipo
  • Dispositivo base
  • Quadri di distribuzione di installazione
  • KLV per progetti
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Bianco traffico (RAL 9016)

Technical Data - Electrical

Classificazione frequenza
50 Hz

Technical Data - Mechanical

Metodo di montaggio
Da incasso
A parete cava
Materiale
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
Colore coperchio/sportello
Bianco
Tipo di installazione
Montaggio a parete cava e da incasso
Materiale della calotta protettiva
Plastica

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Additional information

Dotato di:
Istruzioni di installazione
Porta con telaio porta
Compensazione superficiale 3D
Funzioni
Dispositivo base
Apparecchiatura aggiuntiva
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Caratteristiche speciali
  • IP30
  • Classe di isolamento II
  • Portello in lamiera d’acciaio, bianco (RAL 9016)
Utilizzato con
Quadri di distribuzione di installazione
Dispositivo base
KLV per progetti

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.