Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Modello esterno per installazione da incasso su parete o cartongesso con il colore di RAL richiesto, fornitura elementi separati, F1-4PR
| Nome prodotto |
Eaton xComfort KLV - Modulo di consegna progetto
|
| Sigla catalogo |
178886
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
32 mm
|
| Altezza prodotto |
340 mm
|
| Larghezza prodotto |
360 mm
|
| Peso prodotto |
2.4 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Certificazione/i |
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
|
| Codice modello |
KLV-F1-4PR-RAL*
|
| Tipo |
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
Accessori |
| Applicazione |
Interno (sito di installazione)
|
| Colore |
Colore a scelta (RAL)
|
| Classificazione frequenza |
50 Hz
|
| Metodo di montaggio |
A parete cava
Da incasso |
| Materiale |
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
|
| Numero di unità passo modulo per riga |
12
|
| Numero di file |
1
|
| Colore coperchio/sportello |
Colore a scelta
|
| Tipo di installazione |
Montaggio a parete cava e da incasso
|
| Materiale della calotta protettiva |
Plastica
|
| Dati sulla temperatura ambiente di esercizio |
-5 °C - 40 °C
|
| Dotato di: |
Compensazione superficiale 3D
Porta con telaio porta Istruzioni di installazione |
| Funzioni |
Dispositivo base
Apparecchiatura aggiuntiva |
| Grado di protezione |
II (isolamento totale)
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Quadri di distribuzione di installazione
KLV per progetti Dispositivo base |