Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178892
KLV-SF3-4PR-RAL*

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione finali. Porta con telaio, modello da incasso/a parete cava con il colore RAL richiesto, 3 file, forma di fornitura per progetti.

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Modulo di consegna progetto
Sigla catalogo
178892
Lunghezza/profondità del prodotto
32 mm
Altezza prodotto
590 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
3.1 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
IEC/EN 62208, IEC/EN 60670-24 (PD)
Codice modello
KLV-SF3-4PR-RAL*

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Compensazione superficiale 3D
Istruzioni di installazione
Porta con telaio porta
Funzioni
Dispositivo base
Apparecchiatura aggiuntiva
Grado di protezione
II (isolamento totale)
Caratteristiche speciali
  • IP30
  • Classe di isolamento II
  • Porta in lamiera di acciaio, colore a scelta (RAL)

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessorio
Applicazione
Interno (sito di installazione)
Colore
Colore a scelta (RAL)
Tipo
  • Dispositivo base
  • Quadri di distribuzione di installazione
  • KLV per progetti

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Dati sulla temperatura ambiente di esercizio
-5 °C - 40 °C

Technical data - electrical

Classificazione frequenza
50 Hz

Technical data - mechanical

Colore coperchio/sportello
Colore a scelta
Grado di protezione
IK05 (resistenza agli impatti)
IP30
Tipo di installazione
Montaggio a parete cava e da incasso
Materiale
Lamiera di acciaio, verniciatura alle polveri
Numero di unità passo modulo per riga
12
Numero di file
3
Materiale della calotta protettiva
Plastica
Metodo di montaggio
A parete cava
Da incasso

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.