Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178903
KSK-N

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Morsetto combinato ad innesto KSK, individuale, blu per conduttore di neutro

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Terminale a innesto
Sigla catalogo
178903
EAN
4015081742202
Lunghezza/profondità del prodotto
19.5 mm
Altezza prodotto
17 mm
Larghezza prodotto
55 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
KSK-N

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Senza alogeni
Utilizzato con
Morsetto ad innesto combinato singolo KSK
Accessori
KLV quadro di distribuzione
Accessori KLV
Classe di infiammabilità del materiale di isolamento (UL 94)
V0

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Generalità
Colore
Blu
Corrente nominale
63 A
Numero di poli
Unipolare
Tipo
  • Apparecchiatura aggiuntiva
  • KLV quadro di distribuzione

Technical data - electrical

Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
400 V

Technical data - mechanical

Sezione del conduttore collegabile (a treccia) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (a treccia) - min
2.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (a treccia) con manicotto cavo - max
16 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
2.5 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
2.5 mm²
Posizione di collegamento
obliquo
Grado di protezione
IP2X
Distanza foro (al centro)
1 mm
Materiale involucro di isolamento
Materiale termoplastico
Altezza di montaggio - min
17 mm
Numero di posizioni di fissaggio per livello
8
Larghezza/dimensioni griglia
55 mm
Metodo di montaggio
Montaggio diretto
Temperatura di esercizio - max
35 °C
Temperatura di esercizio - min
35 °C
Sezione del condutt. coll. (a treccia) con manicotto a estremità cavo - min
2.5 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.