Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178906
SK-13N/PE-KLV

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Morsetto a vite SK montato sul supporto, N/PE, 13N/PE

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Terminale a vite
Sigla catalogo
178906
EAN
4015081742233
Lunghezza/profondità del prodotto
40.5 mm
Altezza prodotto
23.5 mm
Larghezza prodotto
247 mm
Peso prodotto
0.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
SK-13N/PE-KLV

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Parte di ricambio
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
Morsetto a bullone attrezzato SK
Accessori
Accessori KLV
Ricambi
KLV quadro di distribuzione

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Parte di ricambio
Accessorio
Tipo
  • Accessori KLV
  • KLV quadro di distribuzione
  • Ricambi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.