Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178914
Codice del modello: GAH4-KLV

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Copertura apparecchio di ricambio, parete cava, 4 file per KLV-HW

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Protezione
Sigla catalogo
178914
EAN
4015081742318
Lunghezza/profondità del prodotto
30.5 mm
Altezza prodotto
637.5 mm
Larghezza prodotto
274 mm
Peso prodotto
0.67 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
GAH4-KLV

Delivery program

Tipo
  • Accessori KLV
  • KLV quadro di distribuzione
  • Ricambi
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Parte di ricambio

Additional information

Funzioni
Parte di ricambio
Utilizzato con
Copertura apparecchio di ricambio
Accessori KLV
Ricambi
KLV quadro di distribuzione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.