Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178916
Codice del modello: AVV-KLV

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Staffa di montaggio per installazione di due unità KLV-UP (a parete cava) una sull’altra

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Staffa di collegamento
Sigla catalogo
178916
EAN
4015081742332
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
0.055 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
AVV-KLV

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Parte di ricambio
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
Collegamento affiancato
KLV quadro di distribuzione
Ricambi
Accessori
Accessori KLV
KLV per applicazioni multimediali

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Parte di ricambio
Accessori
Tipo
Accessori KLV quadro di distribuzione KLV multimedia Parti di ricambio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.