Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178919
Codice del modello: T1-KLV

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Porta di ricambio, bianco, 1 fila, per quadro di distribuzione compatto da incasso (a parete cava)

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - porta
Sigla catalogo
178919
EAN
4015081742363
Lunghezza/profondità del prodotto
10.5 mm
Altezza prodotto
276 mm
Larghezza prodotto
296 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
T1-KLV

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Parte di ricambio
Utilizzato con
Porta di ricambio
KLV quadro di distribuzione
Accessori KLV
Ricambi

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
KLV
Porta
Parte di ricambio
Tipo
Accessori KLV quadro di distribuzione KLV Parti di ricambio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.