Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178920
Codice del modello: T2-KLV

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Porta di ricambio, bianco, 2 file, per quadro di distribuzione compatto da incasso (a parete cava)

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - porta
Sigla catalogo
178920
EAN
4015081742370
Lunghezza/profondità del prodotto
10.5 mm
Altezza prodotto
401 mm
Larghezza prodotto
296 mm
Peso prodotto
1.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
T2-KLV

Additional information

Funzioni
Parte di ricambio
Utilizzato con
Porta di ricambio
Accessori KLV
Ricambi
KLV quadro di distribuzione

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Porta
KLV
Parte di ricambio
Tipo
Accessori KLV quadro di distribuzione KLV Parti di ricambio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.