Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178924
Codice del modello: TM4-KLV

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Porta di ricambio, con prese d’aria,, bianco, 4 file, per quadro di distribuzione compatto da incasso (a parete cava)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort BF - porta
Sigla catalogo
178924
EAN
4015081742417
Lunghezza/profondità del prodotto
10.5 mm
Altezza prodotto
651 mm
Larghezza prodotto
296 mm
Peso prodotto
1.65 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
TM4-KLV

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Parte di ricambio
Utilizzato con
Porta di ricambio con aperture per ventilazione
Accessori KLV
KLV per applicazioni multimediali
Ricambi

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
KLV
Porta
Parte di ricambio
Tipo
  • Accessori KLV
  • KLV per applicazioni multimediali
  • Ricambi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.