Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178925
Codice del modello: TRF1-KLV

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Telaio di ricambio, a filo, bianco, 1 fila per KLV-UP (HW)

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Telaio
Sigla catalogo
178925
EAN
4015081742424
Lunghezza/profondità del prodotto
32 mm
Altezza prodotto
340 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
1.2 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
TRF1-KLV

Delivery program

Tipo
  • Accessori KLV
  • KLV quadro di distribuzione
  • Ricambi
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Parte di ricambio

Additional information

Funzioni
Parte di ricambio
Utilizzato con
Telaio porta di ricambio
Accessori KLV
Ricambi
KLV quadro di distribuzione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.