Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178926
Codice del modello: TRF2-KLV

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Telaio di ricambio, a filo, bianco, 2 file per KLV-UP (HW)

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Telaio
Sigla catalogo
178926
EAN
4015081742431
Lunghezza/profondità del prodotto
32 mm
Altezza prodotto
465 mm
Larghezza prodotto
360 mm
Peso prodotto
1.4 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
TRF2-KLV

Delivery program

Tipo
  • Accessori KLV
  • KLV quadro di distribuzione
  • Ricambi
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Parte di ricambio

Additional information

Funzioni
Parte di ricambio
Utilizzato con
Telaio porta di ricambio

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.