Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178931
HS-KLV

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Separazione orizzontale, 1 quadro di distribuzione compatto da 4 file da incasso (a parete cava)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Divisorio interno
Sigla catalogo
178931
EAN
4015081742486
Lunghezza/profondità del prodotto
69 mm
Altezza prodotto
2 mm
Larghezza prodotto
254 mm
Peso prodotto
0.05 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
HS-KLV

Delivery program

Tipo
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione KLV
Tipo di accessorio/parte di ricambio
KLV

Technical data - mechanical

Protezione superficiale
Trattato con mano di fondo
Materiale
Plastica

Additional information

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
Separazione orizzontale
Accessori
Accessori KLV
KLV quadro di distribuzione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.