Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178934
Codice del modello: VS3-KLV

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Partizione verticale; quadri di distribuzione compatti a 3 file da incasso (a parete cava)

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Divisorio interno
Sigla catalogo
178934
EAN
4015081742516
Lunghezza/profondità del prodotto
69 mm
Altezza prodotto
505.5 mm
Larghezza prodotto
1.5 mm
Peso prodotto
0.065 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
VS3-KLV

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
Separazione verticale
KLV quadro di distribuzione
Accessori KLV
Accessori

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
KLV
Tipo
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione KLV

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Protezione superficiale
Trattato con mano di fondo

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.