Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178940
3D-KLV

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Compensazione superficiale 3D con compensazione della profondità di montaggio fino a 18 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Altra parte di ricambio
Sigla catalogo
178940
EAN
4015081742578
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
0.08 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
3D-KLV

Delivery program

Tipo
  • Accessori KLV
  • KLV quadro di distribuzione
  • KLV per applicazioni multimediali
  • Ricambi
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Parte di ricambio

Additional information

Funzioni
Parte di ricambio
Utilizzato con
Compensazione superficiale 3D
Ricambi
KLV quadro di distribuzione
Accessori KLV
KLV per applicazioni multimediali

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.