Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178943
Codice del modello: DV-KLV

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Spinotto di comando a tre punti per KLV-UP (HW)

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Altra parte di ricambio
Sigla catalogo
178943
EAN
4015081742608
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
DV-KLV

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Parte di ricambio
Utilizzato con
Spinotto di comando a tre punti

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Parte di ricambio
Tipo
  • Accessori KLV
  • KLV quadro di distribuzione
  • KLV per applicazioni multimediali
  • Ricambi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.