Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178950
Codice del modello: UP2-KLV

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Contenitore da murare di ricambio, montaggio a incasso, a 2 file, senza flangia

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Scatola da parete
Sigla catalogo
178950
EAN
4015081742677
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
450 mm
Larghezza prodotto
345 mm
Peso prodotto
0.9 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
UP2-KLV

Delivery program

Tipo
Accessori KLV quadro di distribuzione KLV multimedia Parti di ricambio
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Parte di ricambio

Additional information

Funzioni
Parte di ricambio
Utilizzato con
Contenitore da murare di ricambio
KLV per applicazioni multimediali
Accessori KLV
KLV quadro di distribuzione
Ricambi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.