Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178956
Codice del modello: HW4-KLV

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Contenitore da murare di ricambio, parete cava, a 4 fila, senza flangia

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Scatola da parete
Sigla catalogo
178956
EAN
4015081742738
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
700 mm
Larghezza prodotto
345 mm
Peso prodotto
1.3 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
HW4-KLV

Delivery program

Tipo
  • Accessori KLV
  • KLV quadro di distribuzione
  • KLV per applicazioni multimediali
  • Ricambi
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Parte di ricambio

Additional information

Funzioni
Parte di ricambio
Utilizzato con
Contenitore da murare di ricambio
Ricambi
KLV quadro di distribuzione
KLV per applicazioni multimediali
Accessori KLV

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.