Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178959
Codice del modello: TS3-KLV

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Telaio di guida di montaggio di ricambio per incassata (parete forata) quadro di distribuzione compatto, 3

General specifications

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Guida DIN
Sigla catalogo
178959
EAN
4015081742769
Lunghezza/profondità del prodotto
11.5 mm
Altezza prodotto
285 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.53 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
TS3-KLV

Additional information

Funzioni
Parte di ricambio
Utilizzato con
Guide DIN di ricambio

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Parte di ricambio
Tipo
  • Accessori KLV
  • KLV quadro di distribuzione
  • Ricambi

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.