Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178969
GH-KLV

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Supporto per dispositivi per custodie per media, colore blu

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Altra parte di ricambio
Sigla catalogo
178969
EAN
4015081742868
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
82.5 mm
Larghezza prodotto
80 mm
Peso prodotto
0.07 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
GH-KLV

Informazioni aggiuntive

Applicabile a
Altro
Caratteristiche
Accessori
Funzioni
Apparecchiatura aggiuntiva
Utilizzato con
Supporto apparecchio
Accessori KLV
KLV per applicazioni multimediali
Accessori

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Accessori
Parte di ricambio
Colore
Altro
Tipo
  • Apparecchiatura aggiuntiva
  • Quadretto multimediale KLV

Technical data - mechanical

Tipo di connessione (retro)
Altro
Tipo di connessione (frontale)
Altro
Dimensioni di fissaggio
Altro
Numero di connettori (lato anteriore)
0
Numero di connessioni (lato posteriore)
0
Numero di unità di altezza
12

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.