Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178974

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Modulo dati coassiale per guida DIN, presa, isolato

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Modulo dati
Sigla catalogo
178974
EAN
4015081742912
Lunghezza/profondità del prodotto
100 mm
Altezza prodotto
25 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
E-DAT-F/IEC-B

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
montaggio isolato
Utilizzato con
Modulo dati
Accessori KLV
Accessori
KLV per applicazioni multimediali

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
KLV
Modello
presa (jack)
Tipo
  • Apparecchiatura aggiuntiva
  • Quadretto multimediale KLV

Technical data - electrical

Impedenza
3 ohm

Technical data - mechanical

Tipo di cavo
Altro
Tipo di connettore
F
Tipo connessione
crimpato/crimpato
Tipo di contatto
femmina (female)

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.