Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178978
BS-6MB-WH

Eaton xComfort KLV sistemi in BT Quadri di distribuzione terminale. Striscia di chiusura 6 SU, bianco, a righe spesse

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xComfort KLV - Striscia di copertura
Sigla catalogo
178978
EAN
4015081742950
Lunghezza/profondità del prodotto
12 mm
Altezza prodotto
52 mm
Larghezza prodotto
108 mm
Peso prodotto
0.017 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BS-6MB-WH

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
9016
Utilizzato con
Copertura spazi vuoti
Accessori KLV
Accessori
Quadro di distribuzione EWK
Quadro di distribuzione filo muro BF
Quadro di distribuzione MINI
Quadro di distribuzione ECO
KLV quadro di distribuzione
Quadro di distribuzione MICRO

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Generalità
Colore
Bianco
Tipo
Attrezzature aggiuntive per quadro di distribuzione filo muro BF, quadro di distribuzione ECO, quadro di distribuzione EWK, quadro di distribuzione MICRO, Quadro di distribuzione MINI

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Protezione superficiale
Laccato
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
6

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.