Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178979
BS-12MB-GY

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Striscia di chiusura 12 SU, grigio, a righe spesse

Specifiche generali

Nome prodotto
Interruttore di manovra BT per sistemi in BT Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
178979
EAN
4015081742967
Lunghezza/profondità del prodotto
12 mm
Altezza prodotto
52 mm
Larghezza prodotto
216 mm
Peso prodotto
0.035 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BS-12MB-GY

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • Per eliminazione di posizioni non utilizzate
  • A scanalature larghe
  • Per 12 unità di distanziamento
Utilizzato con
Copertura spazi vuoti
Quadro di distribuzione isolato CI
Quadro di distribuzione filo muro BF
Accessori
IKA scheda di distribuzione industriale
Quadro di distribuzione IKA standard
Quadro di distribuzione professionale IKA

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Generalità
Colore
Grigio
Tipo
Attrezzatura aggiuntiva per quadro di distribuzione BF a profilo piatto, quadro di distribuzione in materiale isolante CI, scheda di distribuzione industriale IKA, quadro di distribuzione IKA professionale e quadro di distribuzione IKA standard

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Protezione superficiale
Laccato
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
12

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.