Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

178980
BS-12MF-GY

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Striscia di chiusura 12 SU, grigio, a righe sottili

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia interruttore magnetotermico Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
178980
EAN
4015081742974
Lunghezza/profondità del prodotto
12 mm
Altezza prodotto
52 mm
Larghezza prodotto
216 mm
Peso prodotto
0.035 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BS-12MF-GY

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Caratteristiche speciali
  • Per eliminazione di posizioni non utilizzate
  • A scanalature sottili
  • Per 12 unità di distanziamento
Utilizzato con
Copertura spazi vuoti

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Generalità
Colore
Grigio
Tipo
Attrezzatura aggiuntiva per quadro di distribuzione BF a profilo piatto, quadro di distribuzione in materiale isolante CI, scheda di distribuzione industriale IKA, quadro di distribuzione IKA professionale e quadro di distribuzione IKA standard

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Protezione superficiale
Laccato
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
12

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.