Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179498
BPZ-BB/T-30/5/2000

Eaton xEnergy Basic Quadri e Sistemi BT. Sbarra di collegamento, 379A, LxLxA=2000x30x5mm con filettatura M6

Specifiche generali

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
179498
EAN
4015081745814
Lunghezza/profondità del prodotto
5 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
2000 mm
Peso prodotto
2.5 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-BB/T-30/5/2000

Informazioni aggiuntive

Funzioni
dispositivo supplementare
Caratteristiche speciali
Con filettatura M6

Gamma

Valori nominali amperaggio
379 A
Modello
Piatto
Corrente nominale
379 A

Technical data - mechanical

Materiale
Rame
Metodo di montaggio
Quadro di distribuzione a pavimento
Montaggio a incasso
Montaggio a vista
Protezione superficiale
Non trattato

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.