Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

179612

Filtro soppressione radiodisturbo Eaton DX, Tre fasi, ULN= max. 520 + 10% V, 19 A, Per utilizzo con: DE1, DE11, DC1, DA1 DX-EMC34-019-FS3-L

Specifiche generali

Nome prodotto
Filtro soppressione radiodisturbo Eaton DX
Sigla catalogo
179612
EAN
4015081746989
Lunghezza/profondità del prodotto
155 mm
Altezza prodotto
310 mm
Larghezza prodotto
60 mm
Peso prodotto
3.5 kg
Certificazione/i
IEC/EN 61800-3
EN 50178
Codice modello
DX-EMC34-019-FS3-L

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Osservazione declassamento ad altitudini più elevate
Max. 2000 m

Collegamento

Tipo connessione
morsetto di raccordo, Prigioniero in PE, cavi prefabbricati

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
19 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Dati elettrici

Corrente nominale di esercizio (le)- max
19 A

Features & functions

Numero di fasi
3

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Filtro
Grado di protezione
IP00
IP20
IP20, se collegato
Categoria prodotto
Accessori
Utilizzato con
DA1
DC1
DE1
DG1
DM1

Esporta le caratteristiche del prodotto