Modulo cablaggio Eaton Moeller® series PKZM0; per DILM7-M15; per morsetti a vite
| Nome prodotto |
Accessori PKZM0 Eaton Moeller® series - Modulo di cablaggio
|
| Sigla catalogo |
179646
|
| EAN |
4015081747252
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
40 mm
|
| Altezza prodotto |
60 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.02 kg
|
| Certificazione/i |
UL Category Control No.: NLRV
CSA Class No.: 3211-05 CSA File No.: 165628 UL 508 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-4-1 CE CSA UL UL File No.: E36332 |
| Note catalogo |
Non abbinabile a A-PKZ0… / U-PKZ0…
|
| Codice modello |
PKZM0-XDM15ME
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
15.5 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
15 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 VAC
|
| Connessione |
Viti
|
| Modello |
circuito diretto
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo |
Set di cablaggio
|