Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180441
BPZ-FPV-E

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Chiusura della copertura frontale con collegamento a terra autoazionato

Specifiche generali

Nome prodotto
Componente di installazione Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
180441
EAN
4015081756162
Lunghezza/profondità del prodotto
25 mm
Altezza prodotto
15 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
0.012 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BPZ-FPV-E

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
0

Gamma

Colore
Bianco
Modello
Kit di montaggio

Technical data - mechanical

Materiale
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.