Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

180442
Codice del modello: EP25AP-GTL

Eaton xEnergy Basic Sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Unità di alimentazione NH sezionatore fusibilato in combinazione con EPx5GTLx-OG

General specifications

Nome prodotto
Altro accessorio Eaton xEnergy Basic
Sigla catalogo
180442
EAN
4015081756179
Lunghezza/profondità del prodotto
175 mm
Altezza prodotto
750 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
3.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EP25AP-GTL

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Coperchio
Piastra di montaggio

Technical data - mechanical

Profondità interna
150.5 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.